Kalibrierkondensatoren, hochsiolierend > 10E14 Ω, Kapazitäten von 10 bis 100000 pF / 5371A

Diese Präzisionskondensatoren wandeln Spannung in Ladung um und dienen zum Testen von Ladungsverstärkern.

5371A

Diese Präzisionskondensatoren wandeln Spannung in Ladung um und dienen zum Testen von Ladungsverstärkern.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Ideal geeignet zur Verifikation von Ladungsverstärkern
  • Hohe Präzision (0,5 %)
  • Exzellente thermische Stabilität (–0.014 %/°C)
  • Hohe Isolation (10E14 Ω)
  • Großer Bereich an verfügbaren Kapazitäten (10 bis 100000 pF)
Diese hochgenauen Kondensatoren verfügen über eine hervorragende Isolation. In Kombination mit einer präzisen Spannungsquelle können genaue Ladungssignale generiert werden. Die Familie Typ 5371A ist ideal geeignet zur Verifikation von Ladungsverstärkern und um Signale von piezoelektrischen Sensoren zu simulieren.
laden
laden