KiRoad Performance für Messräder RoaDyn S6xy / 9817B

9817B
Die Elektronikeinheiten KiRoad Performance für RoaDyn S6xy Messräder sorgen für die Versorgung, Konfiguration, Signalverarbeitung und Datenausgabe von bis zu vier Messrädern für die Fahrzeugerprobung und Labortests.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schnelle DSPs für extrem kurze Laufzeiten
- Zahlreiche digitale sowie analoge Ausgabeoptionen
- Integrierte Messrad-Datenbank verwaltet Kalibrierdaten und Konfigurationen inklusive ISO-Export
- Drahtlose Bedienung mit WLAN-fähigen mobilen Geräten
- Vorbereitet für Vernetzung mit weiteren Sensoren von Kistler
Die KiRoad Performance erfasst die in der Radelektronik vom Typ 5241A (bei drehender Anwendung im Fahrversuch) bzw. in der Nabenelektronik vom Typ 5243A (bei stationärer Anwendung im Prüflabor) digitalisierten Signale der einzelnen Kraftmessdosen und transformiert diese in Echtzeit in ein fahrzeugfestes Koordinatensystem samt der erforderlichen Berechnung der verbleibenden Kraftvektorkomponenten. Moderne Digital-Signalprozessoren (DSP) stellen ein leistungsfähiges und synchrones Datenmanagement in jeder Anwendungssituation mit zukunftsorientierten Ausbaumöglichkeiten bereit. Das Master-Funktionsboard verarbeitet die Messdaten von bis zu vier Messrädern inklusive der dazugehörigen Zusatzkanäle und stellt die Datenausgabe in verschiedenen Formaten bereit. Die Konfiguration der Messräder sowie der Systemparameter erfolgt intuitiv über eine Webbrowser-basierte, grafische Benutzerschnittstelle des über drahtlose WLAN-Verbindung bzw. über LAN-Kabel angeschlossenen Computers, Tablets oder Smartphones. Die vollumfängliche Verwaltung der Einstellungen sowie der internen Datenbanken ist über die mitgelieferte Konfigurationssoftware KiCenter möglich.
laden
laden