KiRoad Wireless HDR für Messräder RoaDyn S6xy / 9813C

9813C
Das Radkraftmesssystem KiRoad Wireless HDR eignet sich für Messräder der Familie RoaDyn S6xy.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Datenübertragung per WLAN
- Schnelle Installation - keine Verkabelung oder Adaptionen
- Gleichbleibende Fahrzeugkonturen, da keine herausstehenden Teile
- Wechselakku mit ca. 4 h Kapazität bei -20°C (z.B. bei Wintertests)
- Digitaler Datenausgang für alle Kanäle über DTI, CAN oder Ethernet
- Keine Erweiterungsantennten zwingend notwendig
- Konfiguration und online Darstellung der Messsignale über die Software KiCenter
KiRoad Wireless HDR ist ein komplettes Radkraftmesssystem, das die Verkabelung sowohl innerhalb, als auch außerhalb des Fahrzeugs vergessen lässt. Basierend auf Fernfeld-Telemetrie besteht dieses Modulsystem aus einer WLAN-fähigen Bordelektronik Familien Typ 9813C, einer Radelektronik Typ 9822A1 und einem Radwinkelgeber Familien Typ 5262A. Die erfassten Daten spielen eine zentrale Rolle bei der Durchführung von Fahrdynamik-, Betriebsfestigkeits- oder Reifentests.
laden
laden