Kuppler für akustische Emission, Piezotron, 1-Kanal / 5125C

5125C
Die AE-Piezotron Kuppler der Produktfamilie Typ 5125C verarbeiten die hochfrequenten Ausgangssignale von Kistler Piezotron-Schallemissionssensoren der Produktfamilie Typ 8152C.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Piezotron-Schallemissionssensor Hochfrequenzverstärker
- Robustes Gehäuse, vibrationsfeste Konstruktion
- Schutzklasse IP57
- Die Typenfamilie 5125C0 entspricht der EG-ATEX-Richtlinie 94/9/EG Ex ll 1GD und II 3G EN 60079-11 Ex ia IIC T6 und EN 60079-15 Ex nA llC T6
- Wählbare Verstärkung: x1, x10, x100, x1000 (für die Typen 5125C2 und 5125C3)
- Wählbare Zeitkonstante: 0,12, 1,2, 12, 25 ms (für die Typen 5125C2 und 5125C3)
- Wählbare Filter: 1 ... 1000 kHz (für die Typen 5125C2 und 5125C3)
no discription
laden
laden