Labor-Ladungsverstärker, mehrkanalig, rauscharm, Messbereiche ±2 bis ±2200000 pC, Frequenzbereich ≈0 ... 200 kHz / 5080A

5080A
Hauptmerkmale / Vorteile
- LCD und Drehknopf für Bedienung und Konfiguration
- Sehr großer Ladungs- und Frequenzbereich
- Optionaler Piezotron-Eingang (IEPE)
- 6-Komponenten-Analogsummenberechnung
- USB- und RS-232C-Schnittstelle
- 1 bis 8 Messmodule des Typs 5067A können eingesetzt werden
Ladungsverstärker des Typs 5080A sind die Nachfolger der Ladungsverstärkerfamilien der Typen 5017B und 5019B. Dank des modularen Aufbaus können bis zu acht Verstärkermodule eingesetzt werden. Ladungsmodule vom Typ 5067A0 mit BNC-Anschluss sind Standard, optional können auch Piezotron-Module vom Typ 5067A2 integriert werden. Ein analoger 6-Komponenten-Summenrechner vom Typ 5245 ist standardmäßig vorhanden. Dieser berechnet sowohl die resultierende Kraft als auch die drei Komponenten des resultierenden Drehmoments in Echtzeit. Die für die Drehmomentberechnung erforderlichen leistungsmeßspezifischen Werte können direkt am Gerät eingestellt werden. Die Flüssigkristallanzeige zeigt alle Kanaleinstellungen an. Je nach Bedarf können verschiedene Kanäle auf das Display geschaltet werden. Die Einstellung des Gerätes erfolgt über verschiedene Menüs mit dem Universaldrehknopf. Alle Funktionen können auch extern über RS-232C oder USB 2.0 gesteuert werden.
Warum ist der Kistler 5080A eine geeignete Wahl für meine Anwendungen?
Der Kistler 5080A ist ein Universal-Ladungsverstärker mit einer beeindruckenden Vielseitigkeit. Dank seines modularen Designs können bis zu acht Verstärkermodule integriert werden, darunter standardmässig Ladungsverstärker vom Typ 5067A0 mit BNC-Anschlüssen. Optional besteht auch die Möglichkeit, Piezotron-Module vom Typ 5067A2 zu integrieren. Die analoge 6-Komponenten-Summierung ermöglicht die Echtzeitberechnung von Kräften und Drehmomenten.
Welche technischen Merkmale machen den Kistler 5080A besonders leistungsfähig?
Der Kistler 5080A zeichnet sich durch technische Merkmale aus, die ihn zu einem leistungsstarken Ladungsverstärker machen. Mit einem Messbereich von ±2 bis ±2 200 000 pC, dem niedrigsten Rauschen aller Ladungsverstärker und einer sehr kurzen Signallaufzeit von rund 2 µs bietet er präzise und schnelle Messungen.
Gibt es für den Labor-Ladungsverstärker 5080A einen Rack-Umbausatz?
Um eine Desktop-Version 5080A1... in eine Rack-Version 5080A0... umzubauen, entfernen Sie bitte das Tischgehäuse-Montageset inklusive Tragegriff und ersetzen es durch das 19"-Rack-Montageset (Kistler ID: 55143671).