Labor-Piezotron (IEPE)-Kuppler für Netzbetrieb, 16-Kanal / 5148

5148
Dieser 16-Kanal Labor-Piezotron (IEPE)-Kuppler wird mit einem Netzteil betrieben und ist für den Betrieb von Piezotron (IEPE) Sensoren geeignet.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Stromversorgung über ein AC-Netzteil oder eine beliebige Gleichspannungsquelle
- Messkettenüberwachung mit Zustandssignalisierung über LEDs
- BNC-Eingangs- und -Ausgangsstecker auf der Rückseite, BNC-Ausgangsstecker auf der Vorderseite
- Montierbar in Standard 19 Zoll-Rack
Der 16-Kanal Piezotron (IEPE)-Kuppler Typ 5148 ist für Piezotron (IEPE) Sensoren mit integrierter Elektronik geeignet. Jeder Kanal verfügt über eine eigene LED zur Zustandssiganlisierung der Messkettenüberwachung. Auf der Vorderseite befinden sich BNC-Ausgangsanschlüsse, auf der Rückseite sowohl BNC-Eingangs- als auch BNC-Ausgangsanschlüsse. Der Kuppler kann mit dem mitgelieferten Netzteil oder einer beliebigen Gleichspannungsquelle (8 bis 20 VDC) betrieben werden. Zudem kann der Kuppler mit den mitgelieferten Montagewinkeln in ein Standard 19-Zoll Rack eingebaut werden.
laden
laden