Inline-Lasermarkiersystem zur Kennzeichnung von endlos gefertigten Stanzteilen, Laserbeschriftungssystem / KLM 621

Inline-Lasermarkiersystem (Marking-on-the-fly MOF) für die Serialiserung und Rückverfolgbarkeit von endlos gefertigten Stanzteilen (Reel-to-Reel).

KLM 621

Inline-Lasermarkiersystem (Marking-on-the-fly MOF) für die Serialiserung und Rückverfolgbarkeit von endlos gefertigten Stanzteilen (Reel-to-Reel).
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Laserbeschriftung von Metall-Kunststoff-Hybridbauteilen
  • Standalone, in Stanz-, Spritzgieß- und Montagelinien integrierbar
  • Zur Serialisierung, sichert Rückverfolgbarkeit (Traceability)
  • Positioniergenauigkeit von ca. ±0,002 mm
  • Taktrate bis zu 1600 Teile/Min
  • Einfache Prozessankopplung
  • Optionale optische Verifikation der Laserbeschriftung
Das Lasermarkiersystem KLM 621 für die Laserbeschriftung von Metall-Kunststoff-Hybridbauteilen ermöglicht die lückenlose Kennzeichnung bzw. Codierung zum Zwecke der Rückverfolgbarkeit (Traceability). Das leistungsstarke und flexible System arbeitet sowohl alleinstehend als auch direkt integriert in Stanzlinien sowie in Spritzgieß- u. Montagelinien. Endlos-Bandmaterial wird "im Vorbeifahren" markiert, mittels des Laser-Markierverfahrens "Marking-on-the-fly" (MOF). Das Lasermarkiersystem verfügt über eine Taktrate von 1 600 Teilen/Min. bei einer Positioniergenauigkeit von ca. ±0,002 mm.
laden
laden