Leichte Mehrzweck-Beschleunigungssensoren, Ceramic Shear, 50 ... 500 g, Stecker seitlich / 8776B
8776B
Die kleinen, leichten Beschleunigungssensoren der Familie Typ 8776B sind universell einsetzbare Beschleunigungssensoren zur Messung von Schwingungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hoher Frequenzgang, hohe Auflösung, geringe Querempfindlichkeit
- Geräuscharm
- Masseisolierte Klebemontage-Option
- IP68-Option mit integriertem 10-bar-Kabel verfügbar
- Seitlicher Stecker
- Konformität mit CE
Die Beschleunigungssensoren der Familie Typ 8776B sind niederohmige Spannungssensoren, die für die Messung von Schwingungen in ein- oder mehrkanaligen Anwendungen entwickelt wurden. Das einzigartige Design des Steckers ist robust und gewährleistet auch bei wiederholten Anschlüssen eine hervorragende Integrität. Die keramischen Sensorelementkomponenten wurden sorgfältig entwickelt, um die für allgemeine Schwingungsmessungen am häufigsten geforderte Leistung zu erbringen. Die Schertechnologie von Kistler gewährleistet eine hohe Immunität gegen Grunddehnung, thermische Transienten und Querbeschleunigungen. Weitere herausragende Merkmale sind der hohe Frequenzgang, das geringe Gewicht und die hermetische Abdichtung bis zur vollen Schutzart IP68 (10 bar) mit einer integrierten Kabeloption. Der interne elektronische Impedanzwandler liefert einen niederohmigen Spannungsausgang. Dieser Ausgang ermöglicht die Verwendung eines kostengünstigen Koaxialkabels und bietet gleichzeitig eine hohe Störfestigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber Kabelbewegungen.
laden
laden