Leistungsdiagnostik-System KiJump für die unteren Extremitäten, inkl. MARS Software / 9229A

9229A
Leistungsdiagnostik-System KiJump für vertikale Sprünge und Maximalkrafttests sowie zur Erfassung von Asymmetrien der unteren Extremitäten.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Objektive Leistungserfassung
- Portable, robuste und präzise 1D Kraftmessplatte
- Uni- und bilaterale Auswertungen
- Übersichtsgrafiken zur Leistungsentwicklung
- Vergleichsmodus zur Gegenüberstellung verschiedener Athleten oder Trainingszeitpunkte
KiJump ist ein vielseitiges Leistungsdiagnostik-System für den Einsatz in Sport und Rehabilitation. Standardisierte Leistungstests liefern einen Einblick in die jeweiligen neuromuskulären Eigenschaften der Beine und zeigen mögliche Asymmetrien auf. Durch die regelmäßige und effiziente Durchführung der Leistungstests erhalten Sie mit KiJump eine Übersicht über die aktuelle Leistungsfähigkeit und Entwicklung Ihrer Athleten: eine wichtige Grundlage um Trainings- oder RegenerationsPhasen besser zu steuern und damit individuelle Entwicklungsziele schneller und ohne Verletzungen zu erreichen.
laden
laden