Leitfähige Distanzhülsen / 1720A
1720A
Diese leitfähigen Distanzhülsen sind für kabellose Sensoren mit M3-Steckern.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Gegenstück zur Distanzhülse: 1712A1
- Länge: 40 oder 80 mm
- Einsatztemperatur: 0 … 200°C
Diese leitfähige Distanzhülse ist für kabellose Sensoren der Typen 6182D_N_ und 6183D_N_ mit M3-Steckern bestimmt. Sie ist für Betriebstemperaturen bis zu 200°C geeignet und in zwei Längen erhältlich.
laden
laden