Lineas Compact Quarzsensoren für Weigh In Motion (WIM) / 9196A

9196A
Die fest installierten Lineas Compact Quarzsensoren messen die Rad- und Achslasten, um das Gesamtgewicht des Fahrzeugs unter rollenden Verkehrsbedingungen zu ermitteln.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einzigartige Quarzkristalltechnologie
- Hohe Messgenauigkeit
- Schneller und einfacher Einbau in den Straßenbelag
- Robustes Sensordesign für lange Lebensdauer
- Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- Kosteneffiziente Weigh In Motion Leistung
Die Lineas Compact Weigh In Motion Sensoren des Typs 9196A sind Kraftsensoren mit Quarzelementen, die speziell für die Messung von Rad- und Achslasten von Straßenfahrzeugen entwickelt wurden. Die Sensoren werden in den Straßenbelag eingebaut und liefern hochgenaue Messsignale. Bei Krafteinwirkung auf die Sensoren geben die Quarzelemente ein elektrisches Ladungssignal ab, das proportional zur aufgebrachten Kraft ist. Die Lineas Compact Sensoren benötigen einen Anschluss an einen externen Ladungsverstärker (Typ 5163A, enthalten in den Weigh In Motion Datenloggern Typ 5204A). Die Weigh In Motion Datenlogger wandeln die elektrischen Ladungssignale in Rad-, Achs- und Fahrzeuggesamtgewicht um und leiten daraus Informationen zur Fahrzeugklassifizierung ab.
laden
laden