Lineas Quarzsensoren für Weigh In Motion (WIM) / 9195G

9195G
Die fest installierten Lineas Quarzsensoren messen die Rad- und Achslasten, um das Gesamtgewicht des Fahrzeugs unter rollenden Verkehrsbedingungen zu ermitteln.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Einzigartige Quarzkristalltechnologie
- Hohe Messgenauigkeit
- Schneller und einfacher Einbau in den Straßenbelag
- Robustes Sensordesign für lange Lebensdauer
- Unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
Die Lineas Weigh In Motion Sensoren des Typs 9195G sind Kraftsensoren mit Quarzelementen, die speziell für die Messung von Rad- und Achslasten von Straßenfahrzeugen entwickelt wurden. Die Sensoren werden in den Straßenbelag eingebaut und liefern hochgenaue Messsignale. Wird eine Kraft auf die Sensoren ausgeübt, geben die Quarzelemente ein elektrisches Ladungssignal ab, das proportional zur ausgeübten Kraft ist. Die Lineas-Sensoren erfordern den Anschluss an einen externen Ladungsverstärker (Typ 5163A, enthalten in Weigh In Motion Datenloggern Typ 5204A). Die Weigh In Motion Datenlogger wandeln die elektrischen Ladungssignale in Rad-, Achs- und Fahrzeuggesamtgewicht um und leiten daraus Informationen zur Fahrzeugklassifizierung ab.
laden
laden