Mehrkanalstecker für Werkzeuginnendruckmessung, 8 Kanäle, 200°C / 1710B

Diese Stecker ermöglichen den einfachen und komfortablen Anschluss von bis zu 8 Sensoren mit einem Single-Wire-Kabel.

1710B

Diese Stecker ermöglichen den einfachen und komfortablen Anschluss von bis zu 8 Sensoren mit einem Single-Wire-Kabel.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Einsatztemperatur: 0 … 200°C
  • Werkzeugkontrolle bis zu 125°C
  • Vereinfachter Anschluss von bis zu 4 Sensoren in Single-Wire-Technik
  • Schneid- und Klemmtechnik
Diese einfache Lösung verbindet bis zu acht Single-Wire-Sensoren mit CoMo Injection oder ComoNeo über ein einziges Kabel. Die integrierte Werkzeugerkennung vereinfacht das Laden von Werkzeug- und Artikeldatensätzen in CoMo Injection oder ComoNeo sowie die Erkennung von Verbindungsfehlern.
laden
laden