Mehrkomponenten-Dynamometer, maximale Kräfte bis 4 kN, Deckplatte 39x80 mm / 9119A

9119A
Diese piezoelektrischen Mehrkomponenten-Dynamometer dienen zur Messung der drei orthogonalen Komponenten Fx, Fy und Fz einer Kraft.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Sehr kompaktes Design
- Hohe Empfindlichkeit und Eigenfrequenz
- Kleiner Temperaturfehler
- Für Zerspankraftmessungen in der Feinstbearbeitung
- Für allgemeine Mehrkomponenten-Kraftmessungen
- Modulares System mit Maschinenadaptern und Werkzeughaltern für Drehprozesse
Die Dynamometer bestehen aus vier 3-Komponenten-Kraftsensoren, die unter hoher Vorspannung zwischen der Deckplatte und den beiden seitlichen Grundplatten montiert sind. Durch diese spezielle Montage der Sensoren wird ein geringer Temperaturfehler erreicht. Jeder Kraftsensor enthält drei Kristallringe, von denen einer auf Druck in y-Richtung und die beiden anderen auf Scherung in x- und z-Richtung empfindlich sind. Die Kräfte werden praktisch ohne Verschiebung gemessen. Die Ausgänge der vier montierten Kraftsensoren werden auf die 9-polige Flanschdose geführt. Es sind auch Mehrkomponenten-Kraftmomentmessungen möglich. Die vier Sensoren sind masseisoliert eingebaut. Dadurch werden Masseschleifenprobleme weitgehend eliminiert. Die Dynamometer sind korrosionsbeständig und gegen das Eindringen von Spritzwasser oder Schneidflüssigkeit geschützt. Die Dynamometer inklusive Anschlusskabel Typ 1687B5 oder Typ 1677A5 erfüllen den Schutzgrad IP67.
laden
laden