Mehrkomponenten-Dynamometer, maximale Kräfte bis 10 kN, Deckplatte 90x105 mm / 9129A

9129A
Diese piezoelektrischen Mehrkomponenten-Dynamometer dienen zur Messung der drei orthogonalen Komponenten Fx, Fy und Fz einer Kraft.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Sehr kompaktes Design
- Großer Messbereich
- Kleiner Temperaturfehler
- Für Zerspankraftmessungen
- Für allgemeine Mehrkomponenten-Kraftmessungen
- Modulares System mit Maschinenadaptern und Werkzeughaltern für Drehprozesse
Diese Dynamometer bestehen aus vier 3-Komponenten-Kraftsensoren, die unter hoher Vorspannung zwischen der Deckplatte und den beiden seitlichen Grundplatten montiert sind. Durch diesen speziellen Aufbau der Sensoren wird ein geringer Temperaturfehler erreicht. Die Kraftsensoren enthalten jeweils drei Kristallscheiben, von denen eine auf Druck in y-Richtung und die beiden anderen auf Scherkräfte in x- bzw. z-Richtung ansprechen. Die Kräfte werden praktisch ohne Verschiebung gemessen. Die Ausgänge der vier eingebauten Kraftsensoren werden auf die 9-polige Flanschdose geführt. Mehrkomponenten-Kraft-Moment-Messungen sind möglich. Die vier Sensoren sind masseisoliert eingebaut. Dadurch werden Masseschleifenprobleme weitgehend vermieden. Die Dynamometer sind korrosionsbeständig und gegen das Eindringen von Kühlschmierstoff geschützt. In Verbindung mit einem Verbindungskabel der Familie Typ 1687B oder der Familie Typ 1677A sind die Dynamometer nach Schutzart IP67 abgedichtet.
laden
laden