Mehrkomponenten-Dynamometer, maximales Drehmoment bis 200 Nm / 9272
9272
Diese piezoelektrischen Mehrkomponenten-Dynamometer dienen zur Messung der drei orthogonalen Komponenten Fx, Fy und Fz einer Kraft und des Drehmoments Mz.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kompaktes und robustes Multikomponenten-Kraftmessgerät
- Geeignet für Zerspankraftmessungen beim Bohren
- Universelle Nutzung
Diese Dynamometer bestehen aus einem 4-Komponenten-Sensor, der unter hoher Vorspannung zwischen einer Grund- und einer Deckplatte angebracht ist. Die vier Komponenten werden praktisch ohne Auslenkung gemessen. Es ist zu beachten, dass kombinierte und exzentrische Belastungen die Messbereiche reduzieren können. Der Sensor ist masseisoliert montiert. Masseschleifenprobleme sind daher weitgehend ausgeschlossen. Die Dynamometer sind rostfrei und gegen das Eindringen von Spritzwasser und Kühlmitteln geschützt. Zusammen mit einem Verbindungskabel der Typen 1677A5 oder Typ 1679A5 entsprechen sie der Schutzart IP67.
laden
laden