Mehrstrahl-Gabellichtschranken, Infrarot, Gabelweite 10 bis 60 mm, externe Elektronik, Stecker M12 4-polig / M16 5-polig / PB

Diese Mehrstrahl-Gabellichtschranken mit externer Elektronik dienen der Auswurfkontrolle und dem Zählen kleinster Teile.

PB

Diese Mehrstrahl-Gabellichtschranken mit externer Elektronik dienen der Auswurfkontrolle und dem Zählen kleinster Teile.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Schaltausgang PNP
  • Schaltfrequenz: max. 1 kHz
  • Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
  • Dynamische und statische Empfindlichkeit einstellbar
  • Impulsverlängerung 1 … 100 ms einstellbar
  • Betriebsspannung: 12 … 24 VDC
  • Anschluss: Stecker M12, 4-polig oder M16 5-polig
Die PB-Mehrstrahl-Gabellichtschranken haben ein Lichtband mit sehr hoher Auflösung ab ca. 0,8 mm Teiledurchmesser. Die Elektronik befindet sich im separaten Gehäuse und ist mit der Gabellichtschranke über zwei PUR-Kabel fest verbunden. Die Gabelkörper sind 8 mm dick und damit sehr schmal und kompakt. Sie eignen sich ideal zum Abfragen und Zählen kleinster, schnell bewegter Objekte, unabhängig von deren Material und Oberflächenbeschaffenheit. Durch die statische Funktion wird zusätzlich sichergestellt, dass sich keine Teile im aktiven Lichtband befinden. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12-Stecker oder einen 5-poligen M16-Stecker.
laden
laden