Mess- und Steuergeräte für das ANALYSE System, Steuerung des Testablaufs und Messdatenerfassung / 5413-2777XE

5413-2777XE
Die Mess- und Steuergeräte für das ANALYSE System von Kistler übernehmen die Überwachung, Analyse und Steuerung von Messverläufen und Prüfungen im Bereich der Schraubtechnik.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Erfassung analoger und inkrementaler Messgrößen
- Überwachung von Messverläufen
- Steuerung von Antriebseinheiten zusammen mit einem Leistungs- und Regelgerät (Typ 5413-2777P)
Jedes Mess- und Steuergerät ist ein hochintegriertes, präzises und modulares System zur Messung unterschiedlicher Messgrößen. Es erfasst alle Messwerte, verarbeitet diese weiter und übernimmt Steuerungsaufgaben. Die Mess- und Steuerungsaufgaben werden in Echtzeit erledigt und die Messverläufe in Quasi-Echtzeit grafisch über die Software testXpert dargestellt. Nach Prüfungsbeginn werden alle Mess- und Steueraufgaben vom Gerät autark übernommen. Das PC-System mit der Mess- und Auswertesoftware dient der Auswertung, Archivierung und visuellen Darstellung der Prüfung.
laden
laden