Messräder Roadyn Integra für PKW, Rennsport, SUVs, Vans und leichte Nutzfahrzeuge / 9226A

9226A
Diese Messräder erfassen Radkräfte (von 25 bis 65 kN) und Momente (von 4 bis 12 kNm) sowohl auf der Teststrecke als auch am Prüfstand.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Schnelle Installation der Messräder
- Verbesserte Benutzerfreundlichkeit: standardisiertes Sensordesign und austauschbarer Nabenadapter
- Hohe Genauigkeit: sehr geringes Übersprechen und Modulieren dank Hexapod-Kalibrierung
- Bestes Signal-Rausch-Verhältnis: Digitalisierung direkt im Sensor
- Flexible Datenübertragung: Innenübertragung, Außenübertragung, Wireless
Die Messräder der Serie RoaDyn Integra sind ein mehrachsiges Messsystem zur Entwicklung und Erprobung von Fahrzeugen und dabei insbesondere von Fahrwerken und Fahrwerkskomponenten. Das Messrad wird anstelle eines Serienrads an die Nabe eines Fahrzeugs adaptiert und ermöglicht das Messen der durch den Radaufstandspunkt eingeleiteten Kräfte (Fx, Fy, Fz) und Momente (Mx, My, Mz) in den drei Richtungen des Radkoordinatensystems.
Im Vergleich zu den RoaDyn S6 Messrädern haben die drei RoaDyn Integra (4/5/6) Messräder ein fixes Design durch standardisierte Strukturteile. So zeichnet sich der RoaDyn Integra Sensor durch eine schnelle Lieferzei und eine leichte Anpassungen an andere Fahrzeuganforderungen aus.
laden
laden