Messzündkerzen, M10x1 / 6113C

6113C
Die Messzündkerze mit dem weltweit kleinsten piezoelektrischen Zylinderdrucksensor ermöglicht eine Zylinderdruckmessung ohne aufwendige separate Messbohrung.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Plug and Play, keine Modifikation am Motor notwendig
- Frontbündig eingebauter Drucksensor für höchste Genauigkeit
- Durchschlagsfest bis Zündspannungen von 40 kV
- Geometrie und Wärmewert abgestimmt auf ihre Applikation
- Wartungsfähig dank modularem Aufbau
Die Kistler Messzündkerze Typ 6113C ist mit verschiedenen Wärmewerten, Funkenlagen und Geometrien erhältlich. Der elektrische Anschluss erfolgt entweder in Form einer SAE-Kabelanschlussmutter oder einer CUP-Kabelanschlussmutter. Die keramischen Isolatoren sind mit einem Durchmesser von 9 mm oder 10,5 mm erhältlich, je nach den Anforderungen der Erstausrüstung. Der Platzbedarf für den Sensoreinbau wird durch eine leicht exzentrische Position der Funkenkeramik (1,6 mm) erreicht. Eine Lochschraube, die gleichzeitig als Flammenschutz fungiert, fixiert den Sensor an der Unterseite der Messzündkerze. Optional ist die automatische Sensoridentifikation PiezoSmart erhältlich, die eine effiziente Parametrierung der Messkette ermöglicht. Die Stabilität der Messzündkerze wurde im Vergleich zum Vorgängermodell Typ 6113B deutlich verbessert, das optimierte Design des Keramikdurchmessers schützt die Zündkerze vor Überschlägen und Fehlzündungen. Das Signalkabel des Sensors wird über einen Schraubstecker angeschlossen und kann vom Endanwender leicht ausgetauscht werden. Dank des modularen Aufbaus ist es möglich, den Isolator und den Sensor auszutauschen. Der Sensor muss bei Bedarf in einem Kistler Tech Center ausgetauscht werden.
laden
laden