Mikro Schmelzedrucksensoren für kontinuierliche Druck und Temperaturmessungen / 4004A

Dies sind piezoresistive Sensoren mit minimalen Abmessungen für hohe Temperaturen.

4004A

Dies sind piezoresistive Sensoren mit minimalen Abmessungen für hohe Temperaturen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Kleine Sensorfront
  • Drücke bis 2500 bar
  • Temperaturbereich bis 350°C
  • Unbeschränkte Messdauer möglich
  • Geschützter Verstärker (IP65)
  • Hohe Repetiergenauigkeit
  • Vereinfachte Wartung

Die mikro Schmelzedrucksensoren sind miniaturisierte Mittel-, Nieder- und Hochdruckmessketten für Hochtemperaturanwendungen.
Der Aufbau basiert auf dem piezoresistiven Messprinzip. Die Messketten ermöglichen die gleichzeitige Messung von Druck und Temperatur an der gleichen Position in der Düse oder dem Heißkanalverteiler. Der Druck wird über die hochbeständige Membrane direkt auf das Hochtemperatur-Messelement übertragen.

laden
laden