Miniatur IEPE triaxiale PiezoStar-Beschleunigungsaufnehmer, 50 ... 100 g / 8768A
8768A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Mit PiezoStar-Element für sehr geringe Temperaturempfindlichkeit
- Klein, geringe Masse
- Mini und Standard, 4-polige Steckeroptionen
- Messbereiche ±50 und 100 g
- Hochtemperaturoption (165°C [330°F])
- Wasserdichte IP68 (bis zu 16 bar) Option verfügbar
Die Produktfamilie Typ 8768A besteht aus triaxialen IEPE-Beschleunigungssensoren für Hochtemperaturanwendungen. Die Beschleunigungssensoren Typ 8768A verwenden das PiezoStar-Scherelement-Design von Kistler, das einen breiten Betriebsfrequenzbereich und eine extrem geringe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen bietet. Der IEPE-Sensor kombiniert PiezoStar-Kristalle und integrierte Hybrid-Mikroelektronik mit hoher Verstärkung, um im Vergleich zu anderen Sensorelementdesigns sehr geringe Empfindlichkeitsschwankungen über den Betriebstemperaturbereich zu erreichen. Die Scherelement-Technologie von Kistler gewährleistet zudem eine hohe Immunität gegenüber Basisdehnungsfehlern. Die Beschleunigungssensoren verwenden eine geschweisste Titankonstruktion für eine geringe Masse und einen 4-Pin-Industriestandardstecker sowie einen 4-Pin-Ministecker für eine geringere Masse und einen breiteren Frequenzbetrieb. Eine Variante mit integriertem Silikonkabel ist für Unterwasser-Vibrationstests bei bis zu 10 bar (150 psi) erhältlich. Alle Varianten bieten zuverlässige Messungen und Langzeitstabilität, insbesondere bei höheren Betriebstemperaturen.