Miniatur IEPE triaxiale PiezoStar-Beschleunigungsaufnehmer, 250 ... 2000 g / 8766A

8766A
Hauptmerkmale / Vorteile
- Mit PiezoStar-Element für sehr geringe Temperaturempfindlichkeit
- Klein, geringe Masse
- Mini und Standard, 4-polige Steckeroptionen
- Messbereiche ±250, 500, 1000 und 2000 g
- Hochtemperaturoption (+165°C [+330°F])
- Wasserdichte IP68 (bis zu 16 bar) Option verfügbar
Typ 8766A... ist ein triaxialer IEPE-Beschleunigungssensor für Hochtemperaturanwendungen. Der Beschleunigungssensor Typ 8766A... verwendet das PiezoStar-Scherelement-Design von Kistler, das einen breiten Betriebsfrequenzbereich und eine extrem geringe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen bietet. Der IEPE-Sensor kombiniert PiezoStar-Kristalle und integrierte Hybrid-Mikroelektronik mit hoher Verstärkung, um im Vergleich zu anderen Sensorelementdesigns sehr geringe Empfindlichkeitsschwankungen über den Betriebstemperaturbereich zu erreichen. Die Scherelement-Technologie von Kistler gewährleistet zudem eine hohe Immunität gegenüber Basisdehnungen. Der Beschleunigungssensor verwendet eine geschweisste Titankonstruktion für eine geringe Masse und einen 4-Pin-Industriestandardstecker sowie einen 4-Pin-Ministecker für eine geringere Masse und einen breiteren Frequenzbetrieb. Eine Variante mit integriertem Silikonkabel ist für Unterwasser-Vibrationstests bei bis zu 16 bar [232 psi] erhältlich. Alle Varianten bieten zuverlässige Messungen und Langzeitstabilität, insbesondere bei höheren Betriebstemperaturen.