Miniatur-Industrie-Ladungsverstärker (mICA) mit IO-Link (±1 ... 10 V) / 5028A

5028A
Diese cleveren Verstärker kombinieren analoge und digitale Kommunikationstechnik und ebnen so den Weg für Industrie 4.0.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Varianten für Messbereiche innerhalb: ±20 ... ±500000 pC
- IO-Link-Betrieb mit 600 μs Zykluszeit
- Kundenspezifische Skalierung des Analogausgangs von 4% bis 100% Nennbereich
- Ausgangssignal: ±10 V mit 6,25 kHz Bandbreite
- Verfügt über Tiefpassfilter, Nullpunktkorrektur bei Messstart, Schwellenwerte, Hochpassfilter usw.
Der Miniatur-Industrie-Ladungsverstärker mit IO-Link-Technologie von Kistler ist ein intelligenter Verstärker für industrielle Applikationen, wie sie in der Robotik, Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie bei Originalteileherstellern zum Einsatz kommen. Dieser intelligente Verstärker vereint analoge und digitale Kommunikationstechnik und legt den Grundstein für die Industrie 4.0. Die IO-Link-Schnittstelle, definiert als SDCI in IEC 61131-9, erlaubt kontinuierliche Messungen und bietet einen standardisierten Zugang zur Anpassung des Geräts an Anforderungen der Anwendung (Tiefpassfilter, Kompensation von Reset-Mess-Sprüngen, Schwellen, zuschaltbare Hochpassfilter etc.).
Der Verstärker erkennt die Präsenz des IO-Link-Masters automatisch und startet im korrekten Betriebsmodus:
• Analoger/diskreter Betrieb
• IO-Link-Betrieb
Die Datenspeicherfunktion des IO-Link-Systems erlaubt die Nutzung der programmierten Einstellungen am Gerät oder (im Fall eines Ersatzprogramms) am neuen Gerät mit den im System festgelegten Einstellungen.
laden
laden