Mobile Kalibrier- und Prüfeinrichtungen combiTEST mobil, für Drehmomentwerkzeuge / 5413-5121
![Mobile Kalibrier- und Prüfeinrichtungen combiTEST mobil, für Drehmomentwerkzeuge / 5413-5121 Die mobilen Kalibrier- und Prüfeinrichtungen "combiTEST mobil" eignen sich zur schnellen und präzisen Kalibrierung und Prüfung von Drehmomentwerkzeugen. Ihre kompakten Abmessungen und ihr netzunabhängiger Akku-Betrieb ermöglichen einen Einsatz direkt an der Montagelinie.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/combiTEST_klein_Kistler_type-5413-5121_web.webp)
5413-5121
Die mobilen Kalibrier- und Prüfeinrichtungen "combiTEST mobil" eignen sich zur schnellen und präzisen Kalibrierung und Prüfung von Drehmomentwerkzeugen. Ihre kompakten Abmessungen und ihr netzunabhängiger Akku-Betrieb ermöglichen einen Einsatz direkt an der Montagelinie.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Prüfung von Schraubern gemäß VDI/VDE-Richtlinien
- Kalibrierung und Prüfung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentschlüsseln
Die Kalibrier- und Prüfeinrichtung besteht aus einem fahrbaren Grundgestell mit Rundumverkleidung, in dem sich die Hybrid-Schraubfallsimulatoren, die Aufnahmevorrichtung für Drehmomentschlüssel, eine Antriebseinheit mit Mehrbereichs-Drehmoment-Referenzaufnehmer, eine Mess- und Steuerelektronik, ein Hydraulikaggregat sowie der Akkumulator befinden. Als Auswerte- und Bedieneinheit kommt ein optionales, dreh- und kippbares Industrie-PC-System mit Touchscreen und Klapptastatur oder ein Notebook auf einer optionalen Notebookhalterung zum Einsatz. Auf der Arbeitsfläche der Kalibrier- und Prüfeinrichtung können nebeneinander bis zu vier unterschiedliche Schraubfallsimulatoren zur Prüfung der Drehmomentwerkzeuge angeordnet werden. Die zu prüfenden Drehmomentwerkzeuge werden über Vierkantadaptionen nach DIN 3121 mit den Schraubfallsimulatoren gekoppelt. Die zu kalibrierenden Drehmomentschlüssel werden waagerecht aufgenommen und mit dem Antrieb über auswechselbare Vierkantadaptionen nach DIN 3121 gekoppelt. Die Kalibrier- und Prüfeinrichtung kann sowohl über ein Netzkabel am Netz als auch netzunabhängig über einen integrierten wiederaufladbaren Akkumulator betrieben werden.
laden
laden