Mobile Kalibriereinrichtungen caliTEST mobil, für Drehmomentschlüssel / 5413-5721

5413-5721
Die mobilen Kalibriereinrichtungen "caliTEST mobil" eignen sich zur schnellen und präzisen Prüfung und Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln. Die kompakten Abmessungen ermöglichen einen Einsatz direkt an der Montagelinie.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Kalibrierung und Prüfung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentschlüsseln
- Gemäß Anforderungen von DIN EN ISO 6789:2003 und VDI/VDE 2645 Blatt 2
Die Kalibriereinrichtung besteht aus einem fahrbaren Grundgestell mit Rundumverkleidung, in dem sich die Aufnahmevorrichtung für Drehmomentschlüssel, eine Antriebseinheit mit MehrbereichsDrehmomentReferenzaufnehmer, eine Mess und Steuerelektronik sowie der Akkumulator (nur bei caliTEST mobil 300) befinden. Als Auswerte und Bediensystem kommt beim "caliTEST mobil 300" ein optionales, dreh und kippbares IndustriePCSystem mit Touchscreen und Klapptastatur oder ein Notebook auf einer optionalen Notebookhalterung zum Einsatz. Beim "caliTEST mobil 1000" wird direkt ein Notebook als Auswerte und Bediensystem auf einem optionalen Notebookhalter eingesetzt, um das PCSystem zwischen den einzelnen Prüfstationen nicht immer herunter und wieder hochfahren zu müssen. Beim "caliTEST mobil 1000" ist die Schlüsselabstützung für lange Drehmomentschlüssel ausziehbar; somit ist eine kompakte Bauweise für den mobilen Einsatz sichergestellt. Die zu kalibrierenden Drehmomentschlüssel werden waagerecht aufgenommen und mit dem Antrieb über auswechselbare Vierkantadaptionen nach DIN 3121 gekoppelt. Eine frei einstellbare Schlüsselabstützung erlaubt die normgerechte Aufnahme von Drehmomentschlüsseln. Die maximal mögliche Schlüssellänge variiert je nach Prüfeinrichtung. Die Kalibriereinrichtung "caliTEST mobil 300" kann sowohl über ein Netzkabel am Netz als auch netzunabhängig über einen integrierten Akkumulator betrieben werden. Die Kalibriereinrichtung "caliTEST mobil 1000" wird über ein Netzkabel betrieben.
laden
laden