Mobile Kalibriersysteme für die Vorort-Kalibrierung von Beschleunigungssensoren / 8501A

8501A
Diese tragbaren Kalibriersysteme sind in einem Koffer installiert und dienen der autarken Vor-Ort-Kalibrierung von Beschleunigungssensoren.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Frequenzbereich bis 10 kHz
- Beschleunigungsbereich bis max. 200 m/s2
- Nutzlast max. 900 g
- Batteriebetrieb bis zu 10 Stunden
- Große Auswahl an integrierten Signalwandlern
Diese tragbaren Kalibrierkoffer mit integrierter Signalaufbereitung (Spannung, Ladung, IEPE, 4 mA ... 20 mA) geben Ihnen die Freiheit, die Sie zur Durchführung von Kalibrierungen vor Ort benötigen. Ein optionaler Verstärker für piezoresistive Wandler ist erhältlich, um die Funktionen zu erweitern. Das System kann für rückführbare Kalibrierungen verwendet werden und bietet einen einfachen Datenaustausch über eine USB- oder Ethernet-Schnittstelle. Eine WLAN-Schnittstelle ist optional erhältlich. Die interne Batterie bietet die Möglichkeit für autarkes Arbeiten bis zu 10 Stunden und macht dieses Kalibriersystem zum perfekten Werkzeug für Ihre Kalibrierung.
laden
laden