Montageadapter für Drucksensoren der Typen 601C und 603C / 650XX

Diese Montageadapter vereinfachen die Installation dieses Typs von Drucksensoren, so dass nur eine Bohrung passend zum gewählten Adapter nötig ist.

650XX

Diese Montageadapter vereinfachen die Installation dieses Typs von Drucksensoren, so dass nur eine Bohrung passend zum gewählten Adapter nötig ist.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Vielfältige Adapterauswahl verfügbar
  • Aus Edelstahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff (für Masseisolierung)
  • Verwendbar für metrische oder Zollgewinde
  • Montierbar für Standardgewinde

Mit einem Standardgehäuse können diese Drucksensoren entweder direkt oder mit einem Adapter installiert werden. Die Verwendung eines Einbauadapters vereinfacht den Installationsprozess enorm (wenn Bauraum und Wandstärke nicht entscheidend sind). Die Nutzung eines Montageadapters von Kistler macht eine genaue Einbaukonfiguration überflüssig und erfordert lediglich eine Gewindebohrung in der richtigen Größe und Tiefe für den gewählten Adapter. Der Einsatz von Gewinderäumern oder -schneidern ist in diesem Fall nicht nötig. Weitere Informationen zum Thema Gewindebohrung finden Sie in der Betriebsanleitung. Für alle Sensoren und Adapter stehen auf der Website von Kistler 3D-CAD-Dateien zum Download bereit.

laden
laden