Montagebolzen, 10 - 32 UNF auf M6 / 8411

Die Schraubenmontage ist die bevorzugte Befestigung eines Beschleunigungsaufnehmers zur Prüfung einer Struktur. Bei ordnungsgemäß vorbereiteten Montageflächen und korrekter Einhaltung des Montagedrehmoments bietet sie den breitesten nutzbaren Frequenzbereich.

8411

Die Schraubenmontage ist die bevorzugte Befestigung eines Beschleunigungsaufnehmers zur Prüfung einer Struktur. Bei ordnungsgemäß vorbereiteten Montageflächen und korrekter Einhaltung des Montagedrehmoments bietet sie den breitesten nutzbaren Frequenzbereich.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • 10 - 32 UNF auf M6 Gewinde
  • Hergestellt aus Beryllium-Kupfer
  • L = 10,4 mm (.41 in)
Der Befestigungsbolzen Typ 8411 dient zur Herstellung einer starren Verbindung zwischen dem Beschleunigungssensor und dem Prüfobjekt und wird aus Berylliumkupfer oder Edelstahl gefertigt, um eine hohe Festigkeit und einen hohen Elastizitätsmodul in Verbindung mit hohen Elastizitätsgrenzen zu erreichen. Er ist in verschiedenen Gewindegrößen, mit imperialen und metrischen Gewinden an den gegenüberliegenden Enden oder als Gewindeadapter erhältlich.
laden
laden