Montagebolzen für Beschleunigungssensoren / 84xx mounting studs
84xx mounting studs
Die Befestigung per Bolzen ist die beste Montageart für Beschleunigungssensoren beim Testen einer Struktur, sie bietet den weitesten nutzbaren Frequenzbereich.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Variable Anschlussgewinde
- Aus Beryllium-Kupfer oder rostfreiem Stahl
- Verschiedene Bolzenlängen für viele unterschiedliche Beschleunigungssensoren
Montagebolzen dienen dazu, eine starre Verbindung zwischen dem Beschleunigungssensor und dem Testobjekt herzustellen. Sie werden aus Berylliumkupfer oder rostfreiem Stahl gefertigt, um eine große Belastbarkeit sowie ein hohes Elastizitätsmodul verbunden mit hohen elastischen Grenzen zu erreichen. Verfügbar sind sie in drei verschiedenen Gewindegrößen, mit anglo-amerikanischen und metrischen Gewinden an den beiden Enden oder Gewindeeinsatz.
laden
laden