Montagenippel und zugehörige Klemmringe / Mounting-Nut

Mounting-Nut
Diese Montagenippel sind in zwei unterschiedlichen Ausgaben, M10x1 oder 3/8-24 UNF, erhältlich. Entsprechende Klemmringe sind zudem separat verfügbar.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Montagenippel mit M10x1 oder 3/8-24 UNF Gewinde
- Abmessungen: DxL (mm) 9x14,8
- Klemmringe (einzeln) mit Abmessungen: DxdxL (mm) 7,1x5,7x0,7
undefined
laden
laden