Onboard-Akkus KiBAT zum Schutz vor Stromausfall während Crashtests / K3885A

K3885A
Diese Onboard-Batterien schützen gegen Stromausfall und Kabelbruch während eines Crashtests; sie gehören zur der Familie Typ K3885A.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Robustes Design
- Laufzeit >10 min bei 400 W
- CrashLink2-kompatibel
- Internes Batterieladegerät
- Versorgt CrashLink2-Standard-Ausrüstung mit Strom
- 6 Triggerausgänge
Fünf LEDs auf der oberen Abdeckung der KiBAT zeigen die tatsächliche Akkukapazität an. Acht LEDs in der Nähe der CrashLink2-Anschlüsse zeigen den Gerätestatus an: in Betrieb, scharf, Fehler, laden, entladen, T0, Ethernet A/B. Die KiBAT hat die gleiche Grundfläche und die gleichen Befestigungsbohrungen wie KiDAU. Zusätzlich zur Notstromversorgung bietet KiBAT sechs isolierte Triggerausgänge (Kontaktschluss) zum Triggern anderer Geräte.
laden
laden