Optische Zielsysteme zur Streuungs- und Geschwindigkeitsmessung, mobil und robust (IP66), 50 … 3000 m/s / 2523A

Diese optischen Zielsysteme wurden zur Streuungs- und Geschwindigkeitsmessung entwickelt. Sie sind geeignet für Unter-, Überschall- und schallnahe Geschosse (50 … 3000 m/s). Das System ist dank IP66 auch für herausfordernde Umgebungen gerüstet.

2523A

Diese optischen Zielsysteme wurden zur Streuungs- und Geschwindigkeitsmessung entwickelt. Sie sind geeignet für Unter-, Überschall- und schallnahe Geschosse (50 … 3000 m/s). Das System ist dank IP66 auch für herausfordernde Umgebungen gerüstet.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Großer Geschwindigkeitsbereich (50 … 3000 m/s)
  • Kaliberbereich: 4 … 40 mm
  • Genauigkeit für Geschwindigkeitsmessung bis zu <0,2 %
  • Genauigkeit der Streuungsmessung bis zu <5mm
  • Gut geeignet für raue Umgebungen (IP66)

Optische Zielsysteme der Familie Typ 2523A eignen sich zur Messung von Projektilstreuung und -geschwindigkeit. Die Lichtschranken arbeiten im infraroten Spektrum, dies ermöglicht robuste Messungen im Unter- und Überschallbereich. Mit geeigneten Filtern sind Messungen nahe der Schallgeschwindigkeit möglich. Das Zielsystem ist voll kompatibel zu den Transientenrekordern der Familie Typ 2529A. Das analoge Ausgangssignal liefert eine hochwertige Repräsentation der physischen Projektilform. Dies ermöglicht es, die Konfiguration der Geschwindigkeitsmessung an den Projektiltyp anzupassen (z.B. Spitze-Spitze, Ende-Ende).

laden
laden