Piezoelektrische Beschleunigungssensoren, Hochtemperatur (480°C), für Gasturbinen-Monitoring und Thermoakustik / 8207A

Diese piezoelektrischen Beschleunigungssensoren sind für die Langzeitüberwachung von Vibrationen bei Temperaturen bis 480°C ausgelegt.

8207A

Diese piezoelektrischen Beschleunigungssensoren sind für die Langzeitüberwachung von Vibrationen bei Temperaturen bis 480°C ausgelegt.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Temperaturbereich: -55 … 480°C
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Mit ARINC-Dreiecksfuß oder Quadratfuß (25x25 mm) erhältlich
  • Nicht pyroelektrisch
Diese piezoelektrischen Beschleunigungssensoren mit differenziellem Ausgang sind geeignet für Hochtemperatur-Anwendungen bis 480°C und dienen zur Erfassung von Vibrationen in rauen Umgebungen. Für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung ist der Sensor in Ex-zertifizierter Ausführung erhältlich (eigensicher Ex-ia und nicht funkend Ex-nA).
laden
laden