Piezoelektrische Beschleunigungssensoren (Miniatur, 500 g), Hochtemperatur (700°C), für Gasturbinen-Monitoring und Thermoakustik / 8211A

700°C high-temperature accelerometer with hardline cable / 8211A

8211A

Die piezoelektrischen Beschleunigungssensoren vom Typ 8211A sind für die Langzeitüberwachung von Vibrationen sowie für F&E-Anwendungen ausgelegt.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Dauerhafter Betriebstemperaturbereich: -55 … 700°C
  • Kurzfristiger Betriebstemperaturbereich: -55 … 1000°C
  • Höchste Zuverlässigkeit
  • Nicht pyroelektrisch
Diese piezoelektrischen Beschleunigungssensoren mit differenziellem Ausgang sind miniaturisiert und hochtemperaturstabil ausgeführt (bis 700°C, kurzzeitig bis 1000°C) und dienen zur Erfassung von Vibrationen in rauen Umgebungen. Für Anwendungen in explosionsgefährdeter Umgebung ist der Sensor in Ex-zertifizierter Ausführung erhältlich (eigensicher Ex-ia und nicht funkend Ex-nA).
laden
laden