Leichte piezoelektrische Beschleunigungssensoren, Ceramic Shear, Stecker oben, 2000 g / 8274A

Typ 8274A sind leichte, per Bolzen montierbare piezoelektrische Beschleunigungssensoren (Ladungsmodus) für die allgemeine Schwingungsmessung.

8274A

Typ 8274A sind leichte, per Bolzen montierbare piezoelektrische Beschleunigungssensoren (Ladungsmodus) für die allgemeine Schwingungsmessung.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Hochimpedanz-Ladungsmodus
  • Keramisches Scher-Sensorelement
  • Breiter Frequenzgang
  • Geringe transversale Empfindlichkeit
  • Leichtgewicht
  • Befestigung per Montagebolzen
Der Typ 8274A ist ein hochohmiger piezoelektrischer Beschleunigungssensor im Ladungsmodus, der für Schwingungsmessungen in ein- bis mehrkanaligen Anwendungen entwickelt wurde. Das einzigartige Design des Steckers ist robust und behält auch bei wiederholten Anschlüssen seine hervorragende Integrität bei. Die keramischen Sensorelement-Komponenten wurden sorgfältig entwickelt, um die bei allgemeinen Schwingungsmessungen am häufigsten geforderte Leistung zu erbringen. Die Schertechnologie von Kistler gewährleistet eine hohe Immunität gegen Grunddehnung, thermische Transienten und Querbeschleunigungen. Weitere herausragende Merkmale sind der hohe Frequenzgang, das geringe Gewicht und die hermetische Abdichtung.
laden
laden