Triaxiale piezoelektrische Hochtemperatur-Beschleunigungssensoren, Ceramic Shear, Ladungsmodus, 1000 g / 8290A
8290A
Typ 8290A sind triaxiale piezoelektrische Beschleunigungssensoren für hohe Temperaturen und mit langfristiger Betriebsstabilität.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Hochimpedanz-Ladungsmodus
- Keramisches Scher-Sensorelement
- Für hohe Temperaturen (250°C)
- Geringe transversale Empfindlichkeit
- Langfristige Stabilität bei hohen Temperaturen
Der triaxiale piezoelektrische Beschleunigungssensor 8290A für hohe Temperaturen ist in einem würfelförmigen Gehäuse mit einer gekerbten Ecke verbaut, die die Orientierung bei der Installation in unübersichtlichen Bereichen erleichtert. Lasergravierte Markierungen auf allen Seiten kennzeichnen die drei Achsen eindeutig. Ein keramisches Scher-Sensorelement erzeugt eine Ladung, die über einen Ladungsverstärker einfach in ein nutzbares analoges Spannungssignal umgewandelt werden kann. Die Schertechnologie von Kistler gewährleistet eine hohe Unempfindlichkeit gegenüber Grunddehnung, thermischen Transienten und Querbeschleunigungen. Weitere herausragende Merkmale sind der hohe Frequenzgang, das geringe Gewicht und die hermetische Abdichtung. Es wird empfohlen, zwischen dem Sensor und dem Ladungsverstärker rauscharme Aufnehmerkabel zu verwenden, z. B. die Serie 1635 von Kistler.
laden
laden