Piezoelektrische (PE od. IEPE) Drucksensoren, Miniatur-Druckmessumformer für hochdynamische Druckmessungen bis 1000 bar / 603C

Der piezoelektrische Miniatur-Drucksensor 601C erfasst sehr kleine Druckpulsationen in einem Bereich bis 250 bar.

603C

Die Miniatur-Drucksensoren der Serie 603C sind aufgrund ihrer hohen Eigenfrequenz für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen hochdynamische Drucktransienten gemessen werden müssen. Die Beschleunigungskompensation sorgt für zuverlässige Messungen auch unter stark vibrierenden Bedingungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Druckmessbereiche bis 1000 bar
  • Weiter Betriebstemperaturbereich
  • Beschleunigungskompensiertes Sensordesign
  • Sehr kurze Anstiegszeit und hohe Eigenfrequenz
  • Kompakter Sensor
  • Ladungs- (PE) oder Spannungsausgang (IEPE)

Aufgrund ihrer hohen Eigenfrequenzen können piezoelektrische Drucksensoren für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, bei denen dynamische Drücke gemessen werden müssen. Ein weiteres einzigartiges Merkmal piezoelektrischer Drucksensoren ist ihre Fähigkeit, kleine Druckschwankungen, die sich mit hohen statischen Drücken überlagern, mit außergewöhnlicher Auflösung zu messen. Im Gegensatz dazu sind piezoresistive Drucksensoren die richtige Wahl für die Messung statischer Druckverläufe. Das Herzstück der vollverschweißten, hermetisch abgedichteten 603C-Serie ist ein Quarzkristall. Der zu messende Druck wirkt auf die Membrane des Sensors und komprimiert den Kristall. Der komprimierte Kristall erzeugt eine Ladung, die proportional zum Druck ist. Schließlich muss das Ladungssignal durch einen Ladungsverstärker in eine Spannung umgewandelt werden, die dann abgelesen werden kann.

laden
laden