Piezoelektrische (PE) Drucksensoren, Druckmessumformer für dynamische Messungen kleinster Drücke bis 10 bar / 7261

7261
Hauptmerkmale / Vorteile
- Druckmessbereiche bis 10 bar
- Weiter Betriebstemperaturbereich
- Sehr hohe Empfindlichkeit
- Kurze Anstiegszeit und hohe Eigenfrequenz
- Ausgang: Ladung (PE)
Aufgrund ihrer hohen Eigenfrequenzen können piezoelektrische Drucksensoren für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, bei denen dynamische Drücke gemessen werden müssen. Ein weiteres einzigartiges Merkmal piezoelektrischer Drucksensoren ist ihre Fähigkeit, kleine Druckschwankungen, die sich mit hohen statischen Drücken überlagern, mit außergewöhnlicher Auflösung zu messen. Im Gegensatz dazu sind piezoresistive Drucksensoren die richtige Wahl für die Messung statischer Druckverläufe. Das Herzstück der vollverschweißten, hermetisch abgedichteten Serie 7261 ist ein Quarzkristall. Der zu messende Druck wirkt auf die Membrane des Sensors und komprimiert den Kristall. Der komprimierte Kristall erzeugt eine Ladung, die proportional zum Druck ist. Schließlich muss das Ladungssignal durch einen Ladungsverstärker in eine Spannung umgewandelt werden, die dann abgelesen werden kann.