Piezoelektrische Kraftaufnehmer für Zug- und Druckkräfte, HighSens SlimLine, Fz max ±1 kN / 9172CD

Nachaltig bei kleinsten Kräften: Der neue piezoelektrische Kraftaufnehmer 9172CD misst Zug- und Druckkräfte bis 1000 N.

9172CD

Diese hochempfindlichen piezoelektrischen Kraftaufnehmer mit schleppkettenfähigem Anschlusskabel erfassen kleinste Kräfte hochgenau.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Vorgespannte Kraftaufnehmer, sofort messbereit
  • Kalibrierte Kraftmessdosen
  • Kompakte Kraftaufnehmer mit kleinsten Abmaßen
  • Extrem hohe Empfindlichkeit
  • Can measure even the smallest forces with high resolution
  • Dichtes Gehäuse (IP65)
  • Integriertes, nicht lösbares schleppkettentaugliches Anschlusskabel
Die vorgespannten Kraftaufnehmer basieren auf dem piezoelektrischen Kraftmessring Typ 9132CD und messen Zug- und Druckkräfte. Sie geben eine der auf sie wirkenden Kraft eine direkt proportionale elektrische Ladung ab. Diese wird durch den nachzuschaltenden Ladungsverstärker (z.B Kistler Typ 5074B) in eine dazu proportionale Spannung umgewandelt, die beliebig weiterverarbeitet werden kann.
laden
laden