Piezoelektrische Kraftaufnehmer Slimline für Zug- und Druckkräfte (Fx max bis 75 kN) / 917xC

917xC
Piezoelektrische Kraftaufnehmer sind bereits vorgespannte und kalibrierte Kraftsensoren, die einbaufertig für das Messen von Zug- und Druckkräften geliefert werden.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Vorgespannte Kraftaufnehmer, sofort messbereit
- Kalibrierte Kraftmessdosen
- Kompakte Kraftaufnehmer mit kleinsten Abmaßen
- Integriertes, nicht lösbares Kabel mit Fluorelastomer-Mantel
- Steckerkupplung mit Montageplatte
Der vorgespannte Kraftsensor auch bekannt als piezoelektrischer Kraftmessring kann Zug- und Druckkräfte messen und gibt entsprechend der wirkenden Kraft eine direkt proportionale elektrische Ladung ab. Diese wird durch den nachzuschaltenden Ladungsverstärker (z.B Kistler Typ 5074B) in eine dazu proportionale Spannung umgewandelt, die beliebig weiterverarbeitet werden kann. Der SlimLine-Sensor ist masseisoliert im Kraftaufnehmer eingebaut, wodurch Probleme mit Erdschlaufen weitgehend vermieden werden. Das integrierte Kabel ist durch eine Fluorelastomerhülle geschützt. SlimLine-Kraftaufnehmer sind leicht einzubauen und sofort messbereit.
laden
laden