Piezoelektrische Kraftmessdosen, Druckkraftaufnehmer, speziell zur Verwendung in Handpressen / 9340A
9340A
Diese piezoelektrischen Kraftaufnehmer wurde speziell für die Verwendung in industriellen Handpressen entwickelt und sind dort einfach zu integrieren.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Geeignet zur Nachrüstung von Pressen mit Kraft-Weg-Überwachung
- Einfache Aufnahme des Sensors dank integrierter Bohrung mit Gewinde
- Kaum Einschränkung des Pressenhubs dank niedriger Bauhöhe des Sensors
- Vorgespannte Kraftaufnehmer, sofort messbereit
- Calibrated load cells for compression forces
- Hohe Überlastsicherheit, kein Verschleiß
Die Press Force Kraftmessdosen basieren auf dem piezoelektrischen Messprinzip. Die auf den Quarz wirkende Kraft erzeugt am Signalausgang eine proportionale Ladung. Der nachzuschaltende Messverstärker wandelt diese in ein auswertbares Prozesssignal um (z.B. 0 ... 10 V). Diese Druckkraftaufnehmer wurden speziell für den Einsatz in Hand-Kniehebelpressen und pneumatisch betriebenen Pressen unterschiedlicher Baugrößen entwickelt. Im Fokus der Entwicklung dieser Sensoren standen eine niedrige Bauhöhe sowie eine einfache und flexible Integration in die Presse.
laden
laden