Piezoelektrische Kraftsensoren HighSens SlimLine, Kraftmessringe, Maximalkräfte Fz bis 2,7 kN / 913XCD

913XCD
Hochempfindliche Kraftsensoren auf Kristallbasis mit integriertem schleppkettentauglichem Anschlusskabel für das Messen kleinster hochdynamischer und quasistatischer Kräfte. Die Sensoren haben ein dichtes Gehäuse und sind prädestiniert für Industrie- und Laboranwendungen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Extrem hohe Empfindlichkeit
- Misst auch kleinste Kräfte mit hoher Auflösung
- Misst praktisch weglos, verschleiss- und ermüdungsfrei
- Sehr kleine und leichte Bauform bei grossem Messbereich
- Dichtes Gehäuse (IP65)
- Vorgespannt auch für Zugkräfte geeignet
- Integriertes, nicht lösbares schleppkettentaugliches Anschlusskabel
Verfügbar mit Anschlussstecker KIAG 10-32 pos. mit Überwurfmutter oder BNC pos.
laden
laden