Piezoelektrische Kraftsensoren SlimLine, Kraftmessringe (Fz max bis 80 kN) / 913xC

913xC
Hauptmerkmale / Vorteile
- Äußerst kleine Bauform bei großem Messbereich
- Dichtes Gehäuse (IP65)
- Integriertes, nicht lösbares Kabel mit Fluorelastomer-Mantel
- Vorgespannt auch für Zugkräfte geeignet
- Misst praktisch weglos, verschleiss- und ermüdungsfrei
- Misst auch kleine Kräfte mit hoher Auflösung
Die zu messende Kraft Fz wirkt über die Vorspann- bzw. Einbaustruktur auf den Sensor und erzeugt eine Ladung, welche direkt proportional zur einwirkenden Kraft ist. Diese wird durch eine Elektrode abgenommen und über das integrierte Kabel zum Ladungsverstärker geführt. SlimLine Sensoren eignen sich dank ihrer außerordentlichen Steifigkeit speziell für die Messung von dynamischen Kräften. Doch auch zyklische oder Messungen über mehrere Minuten sind möglich. Der Sensor ist besonders für die Messung von Kräften im Nebenschluss geeignet. Dabei wird der Sensor in eine Struktur eingebettet und vorgespannt, wodurch er nur mit einem Teil der Prozesskraft belastet wird. Die besonders kleine Bauform ist optimal geeignet für den Einbau in Konstruktionen wie Kraftmessplatten, -leisten und Werkzeuge. Eingesetzt wird der Sensor in industriellen Produktionsprozessen, bei denen Kräfte überwacht oder gemessen werden. In Verbindung mit einem Prozessüberwachungssystem eignet sich der Sensor ideal für die Qualitätskontrolle und Überwachung.
Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifigkeit und äußerst kompakte Abmessungen erlauben einen idealen Einbau in mechanische Strukturen. Das Gehäuse ist hermetisch dicht und hat ein spritzwassergeschütztes integriertes Anschlusskabel mit Stecker. Die SlimLine Kraftmessringe werden unkalibriert geliefert und müssen für Absolutmessungen im eingebauten Zustand kalibriert werden.