Piezoelektrische Oberflächen-Dehnungssensoren, hochempfindlich, -600 ... 600 με / 9232A

9232A
Diese Dehnungssensoren eignen sich zur Messung dynamischer und quasistatischer Kräfte an festen oder beweglichen Maschinenteilen. Der Sensor misst die kraftproportionale Dehnung an Maschinen- oder Strukturoberflächen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Dehnungssensor für Zug- und Druckkräfte
- Geringe Beschleunigungsempfindlichkeit, geeignet für Messungen an beweglichen Teilen
- Sehr hohe Messempfindlichkeit (selbst kleinste Kräfte können genau gemessen werden)
- Einfache Montage mit nur einer M6-Schraube
- Überlastsichere Konstruktion
- Schutzart: IP65 (mit angeschlossenem Kabel)
- Erdungsisolierte Version verfügbar
Die Dehnung in der Grundstruktur wird über die beiden Kontaktflächen auf den Sensor übertragen und führt zu einer Abstandsänderung. Das Sensorgehäuse dient als elastisches Übertragungselement und wandelt die Abstandsänderung in eine Kraft um. Die mit dieser Scherkraft beaufschlagten piezoelektrischen Elemente erzeugen eine proportionale elektrische Ladung Q (pC). Die besonderen Vorteile gegenüber der bekannten Dehnungsmessstreifen-Technik sind die hohe Empfindlichkeit, die große Überlastsicherheit und die praktisch unbegrenzte Lebensdauer auch bei schwankenden Belastungen. Das Messsignal kann als Relativwert weiterverarbeitet werden. Für Absolutwertmessungen (z.B. in N oder kN) muss der Dehnungssensor mit einer entsprechenden Referenz kalibriert werden. Der Aufbau des Sensors erlaubt den Einsatz in industrieller Umgebung. Die Messkette erfüllt mit ihrem angeschlossenen Kabel die Anforderungen der Schutzklasse IP65. Das Gehäuseoberteil des Dehnungssensors ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Ein KIAG 10-32 neg. Stecker ist integriert. Dieser ermöglicht die Verwendung einer breiten Auswahl an Anschlusskabeln (siehe Zubehör).
laden
laden