Piezoelektrische Scherkraftsensoren SlimLine, Kraftmessringe (Fy max bis ±8 kN) / 914xB
914xB
Hauptmerkmale / Vorteile
- Äußerst kompakte Bauform mit bis zu 8 kN Messbereich (Schubkraft)
- Dichtes Gehäuse (IP65)
- Integriertes, nicht lösbares Kabel mit Fluorelastomer-Mantel
- Flexibler, kompakter Einbau in mechanische Strukturen
Der Sensor enthält zwei in einer Richtung schubempfindliche Quarzelemente. Die zu messende Kraft wird durch Haftreibung auf die Quarzelemente übertragen und diese geben eine der wirkenden Kraft direkt proportionale elektrische Ladung ab. Das Kabel ist mit dem Sensorgehäuse dicht verbunden und genügt der Schutzart IP65. Eingesetzt wird der Sensor in industriellen Produktionsprozessen, bei denen Schubkräfte gemessen und teilweise überwacht werden. In Verbindung mit einem ControlMonitor ist der Sensor ideal für die Qualitätskontrolle und Überwachung in der industriellen Serienfertigung geeignet. Die besonders kleine Bauform ist optimal für den Einbau in Konstruktionen wie Kraftmessplatten, Werkzeugen und Maschinenstrukturen. Sind sehr große Schubkräfte zu messen oder kann der Sensor nicht direkt im Kraftfluss platziert werden, so wird er im Kraftnebenschluss eingebaut. Da der Sensor so nur einen Teil der Prozesskraft misst und der Rest über den Nebenschluss fließt, kann meist ein kleinerer Messbereich eingesetzt werden als bei direkter Schubkraftmessung, wodurch sich eine entsprechend kostengünstigere Lösung ergibt. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Überlastsicherheit der Kraftnebenschlussmessung.
Diese piezoelektrischen Kraftmessringe zeichnen sich aus durch höchstes Auflösungsvermögen, hohe Steifigkeit und sehr kleine Abmessungen – ideal zum Einbau in mechanische Strukturen. Verschweißte Ausführung und dicht ins Gehäuse integriertes Kabel mit wählbaren Steckertypen. Die SlimLine Sensoren werden getestet, jedoch unkalibriert geliefert und müssen nach dem Einbau vor Ort kalibriert werden.