Piezoelektrische Sensoren, Querdehnungsmessdübel (M8) / 9240A
9240A
Diese auf piezoelektrischer Sensorik basierenden Messstifte sind für die indirekte Kraftmessung in Maschinenkonstruktionen, Werkzeugen etc. konzipiert, um industrielle Überwachungsaufgaben zu unterstützen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Masseisolierter piezoelektrischer Kraftsensor
- Vorspannung ermöglicht die Messung von Zug- und Druckkräften
- Kann in der Montagebohrung (ø8 mm) in beliebiger Tiefe und Richtung befestigt werden
Der vordere Teil des Sensors ist empfindlich gegenüber Querkräften. Geformt als zylindrischer Stift, benötigt er zum Einbau lediglich eine 8-mm-Bohrung. Über ein integriertes Klemmsystem wird der Sensor im Bohrloch vorgespannt – so kann er Zug- und Druckkräfte in der Maschinenstruktur erfassen. Die keramikbeschichtete Gehäusehülse ermöglicht eine erdisolierte Montage des Sensors.
laden
laden