Piezoresistive Drucktransmitter, Medienanschluss M6x1, Lemo-Steckverbinder, Kabelabgang, bis 250 bar / 4080B

4080B
Hauptmerkmale / Vorteile
- Piezoresistiver Drucktransmitter mit den Druckbereichen 5, 10, 20, 130 und 250 bar
- Lemo-Steckverbinder oder Flylead (Kabelabgang) 1 m (/ 4 m)
- Interne Temperaturmessung
- Betriebstemperaturbereich: -40 … 150°C
- Dimensionen (LC) DxL (mm): D12,5x44,7
- Dimensionen (FL) DxL (mm): D12,5x48,7
- Gewicht: <13,5 g
Das Konzept des Absolutdrucksensors des Typs 4080B wurde gezielt auf die rauen Umgebungsbedingungen bei Renneinsätzen sowie die Anforderungen an Prüfstanden ausgelegt. Das vollständig mediengetrennte Messelement ermöglicht den problemlosen Betrieb hinsichtlich Zuverlässigkeit bei maximaler Messgenauigkeit und Signalqualität – Kriterien, welche neben der perfekten Fahrzeugintegration Schlüsselfaktoren darstellen. Die Druckbereiche 5, 10, 20, 130 und 250 bar decken die gängigen Anwendungen in Hydraulik- und Bremssystemen sowie Wasser- und Ölkreisläufen ab. Außerdem kann der Sensor für Getriebe-, Pneumatik- oder Benzindruckmessungen eingesetzt werden. Mit einem Ausgangssignal von 0,2 bis 4,4 VDC bei einer Versorgungsspannung von 8 bis 16 VDC ist der Transmitter flexibel einsetzbar. Zudem verfügt der Sensor über einen Temperaturspannungsausgang von 2,4 bis 4,2 VDC. Der Temperatursensor befindet sich direkt am Messelement und liefert hilfreiche Diagnosedaten. Die erhöhte elektromagnetische Verträglichkeit gewährleistet den Betrieb und die Messqualität auch in Umgebungen mit elektrischen oder elektromagnetischen Effekten.