Piezoresistive Drucktransmitter, mit PT1000-Fühler, Medienanschluss M6x1, Lemo-Steckverbinder, Kabelabgang, bis 20 bar / 4080BT

Die piezoresistiven Drucktransmitter Typ 4080BT mit Thermoelement PT1000 wurden für den Einsatz im Rennsport entwickelt. Durch die Gewindegröße M6 sowie das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise bieten sie neue Möglichkeiten für die Installation im Fahrzeug.

4080BT

Die piezoresistiven Drucktransmitter Typ 4080BT mit Thermoelement PT1000 wurden für den Einsatz im Rennsport entwickelt. Durch die Gewindegröße M6 sowie das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise bieten sie neue Möglichkeiten für die Installation im Fahrzeug.
Hauptmerkmale / Vorteile
  • Piezoresistive Drucktransmitter mit den Druckbereichen 5, 10 und 20 bar
  • Lemo-Steckverbinder oder Flylead (Kabelabgang) 1 m
  • PT1000-Fühler für Temperaturmessung (Kompensation bis 150°C)
  • Betriebstemperaturbereich: -30 … 150°C
  • Dimensionen (LC) DxL (mm): D12,5x38,7
  • Dimensionen (FL) DxL (mm): D12,5x42,6
  • Gewicht: <12 g

Basierend auf den M6-piezoresistiven Drucktransmittern des Typs 4080B gewährleistet der Typ 4080BT die mechanische und elektrische Kompatibilität innerhalb der 4080B Familie.
Die herausragende PT1000-Sonde ermöglicht in Verbindung mit dem hochpräzisen Druckmodul eine schnelle und genaue Messung der Medientemperatur bis zu 200°C.
Das einzigartige 4-Leiter-Konzept mit konditionierten Spannungsausgängen von 0,2 bis 4,4 VDC (Druck) und 0,5 bis 4,5 VDC (Temperatur) gewährleistet höchste Schnittstellenflexibilität, spart Gewicht am Kabelbaum und reduziert die Anzahl der Pins an den Steckern. Die verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und Messqualität auch in Umgebungen mit elektrischen oder elektromagnetischen Einflüssen.

laden
laden