Prozessüberwachungs- und regelungssystem ComoScout für den Spritzgussprozess / 5889A

5889A
Prozessüberwachung mit ComoScout ist ideal als Einstiegssystem und zum Nachrüsten von Spritzgießmaschinen.
Hauptmerkmale / Vorteile
- Dashboard für schnelle Übersicht und Visualisierung des Spritzgießprozesses
- Prozessüberwachung und -steuerung mit festgelegten Schwellen für ausgewählte Maschinen- und Sensorsignale
- Digitale Schnittstelle von der Spritzgießmaschine zur Fertigungsumgebung (über OPC UA)
- Komfortable Nutzerverwaltung und hohe Bedienerfreundlichkeit
- Effiziente Datenübertragung und bessere Rückverfolgbarkeit (auch für ältere Maschinen)
ComoScout ist ein Prozessüberwachungssystem für Spritzgieß maschinen. Im Gegensatz zu ComoNeo ist es nicht mit Werkzeuginnendrucksensoren verbunden, sondern nutzt Signale der Spritzgießmaschine und von weiteren Sensoren mit Spannungsausgang (z.B. Temperatursensoren). ComoScout bietet eine Vielzahl an Monitoring- und Optimierungsfunktionen auf Basis der erfassten Daten.
laden
laden